178-9603: BOLZEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    178-9603: BOLZEN

    Ersatzteilnummer: 178-9603
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bolzen

    Beschreibung:
    Sicherungsbolzen


    Merkmale:
    Bolzen von 3,5" (88,9 mm) Durchm. x 400 mm Länge mit zwei 1,26" (32,05 mm) Durchgangsbohrungen


    Empfohlene Anwendung:
    Zur Verwendung mit bestimmten Aufreißergruppen bei Raupen des Modells D10

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 83
    • Länge (mm): 400
    ttt
    D10R, D10T2, D10T