179-0092: ADAPTER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    179-0092: ADAPTER

    Ersatzteilnummer: 179-0092
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dämpferadapter

    Beschreibung:

    • Bei Adaptern handelt es sich um wichtige Komponenten von Schwingungsdämpfern, die mit den Kurbelwellen von Motoren sind und die Schwingungen reduzieren, die über die Riemen von Kurbelwellenriemenscheiben geleitet werden.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 193
    • Höhe (mm): 66
    • Länge (mm): 198,1
    7 to 9 liter
    C9

    3500
    3512BHD

    wheel tractor scrapers
    621KOEM, 627K, 621H, 621KLRC, 621HOEM, 621K, 621KOEMLRC, 623H, 623KLRC, 627H, 627KLRC, 623K

    transmission
    CX31 DB TH35 CX31

    track feller bunchers
    TK1051

    10 to 13 liter
    3176C 3196 C13 C11 C-10 C-12 C12

    compactors
    815F, 816F

    motor graders
    14M, 140HNA, 16M, 16H, 160HNA, 143H, 163H, 14H

    track excavators
    349ELVG, 345BMH, 349D2OEM, 349DLVG, 345BIIL, 349D2L, 345BII, 349D2, 345CL, 345BIIMH, 345CLVG, 345DLVG, 349DL, 349EL, 345BL, 349DOEM, 349D, 345CMH, 345DL, 345CLWVG, 345C

    track type tractors
    D8NNSUC, D8N

    articulated trucks
    730, 730C2EJ, 725, 730OEM, 730C2, 730CEJ, 725OEM, 730EJ, 730C

    underground articulated trucks
    AD22

    underground mining loaders
    R1600G, R1700G, R1600H

    forestry excavators
    345CFMST

    ag tractors
    95E, MTC845, MTC865, MT855, 85D, 85E, 65E, MT835, MT865, 75E, MT845, MTC855, MTC835, 75D

    hydraulic track drills
    MD5125, MD5150C

    wheel loaders
    972H, 966GII, 972GII, 966H, 980C, 980KOEM, 980F, 972G, 980K

    wheel dozers
    814F

    stabilizers/reclaimers
    RM-300

    wheel excavators
    W345CMH, W345BIIMH