179-0126: KETTENBOLZEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    179-0126: KETTENBOLZEN

    Ersatzteilnummer: 179-0126
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölgeschmierter Kettenbolzen

    Beschreibung:

    • Kettenbolzen halten neben Buchsen die einzelnen Kettenglieder zusammen und dienen als Aufhängungspunkte für die Buchsen der angrenzenden Bereiche.


    Merkmale:

    • Die ölgeschmierte Kette (Sealed and Lubricated Track, SALT) von Cat sorgt dafür, dass Schmierstoffe im Laufwerksystem verbleiben und verhindert das Eindringen von Abriebpartikeln. So wird die Abnutzung interner Bolzen und Buchsen vermieden, sodass Wartungskosten und Ausfallzeiten minimiert und Nutzungsdauer und Servicefreundlichkeit maximiert werden. SALT-Ketten ermöglichen eine universelle Laufwerkskonfiguration für zahlreiche Bodenverhältnisse, die mit der jeweiligen Kettenvariante kombiniert werden kann, die Ihrer Maschine und den Einsatzbedingungen entspricht.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 38
    • Länge (mm): 238,5
    oem solutions
    OEMS

    track-type tractor
    D5H, D6N LGP D6K2 XL D6N D5R XL D6M D6K2, D5R2 D5R LGP D6K2 LGP D6N XL D6K D5H XL D6K XL D6K LGP D6N OEM

    pipelayer
    PL61

    track-type loader
    953K

    track-type skidder
    517

    track type tractors
    D6NLGP, D5TXL, D6NXL