179-3167: LAUFBUCHSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    179-3167: LAUFBUCHSE

    Ersatzteilnummer: 179-3167
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zylinderblocklaufbuchse

    Beschreibung:

    • Bei Laufbuchsen handelt es sich um wichtige Komponenten von Zylinderblocks, die den Hauptteil des Motors darstellen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Cat Reman bietet Ihnen sämtliche Vorteile: Hochwertige aufgearbeitete Cat®-...
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 444,5
    • Höhe ("): 29
    • Höhe (mm): 736,6
    • Länge ("): 20,5
    • Länge (mm): 520,7
    engine - generator set
    3616

    engine - industrial
    3612