179-3168: LAUFBUCHSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    179-3168: LAUFBUCHSE

    Ersatzteilnummer: 179-3168
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zylinderlaufbuchse

    Beschreibung:

    • Zylinderlaufbuchsen sind in Motorblöcke eingebaut und verhindern, dass Kolben durch Zylinderbohrungen verschleißen

    Merkmale:

    • Die Innenflächen weisen ein einheitliches Kreuzschraffurmuster auf, sodass der Dichtring schnell und richtig sitzt und eine einheitliche Ölverteilung sowie eine lange Lebensdauer ermöglicht werden.
    • Flansche sind rundum glattgewalzt und zeichnen sich somit durch höhere Robustheit und Bruchfestigkeit aus.
    • Eine hochwertige wärmebehandelte Graugusskonstruktion sorgt für außergewöhnlich hohe Festigkeit und eine lange Lebensdauer.
    • Dank kontrollierter Flanschkopfdicke passen sie exakt in Zylinderblock und -kopf.
    • Präzise Herstellungstoleranzen für absolut runde Bohrungen für eine effiziente Ölregelung und ordnungsgemäßen Sitz in Cat®-Motorblöcken.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 25,5
    • Länge ("): 20,5
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.