179-3211: ÖLWANNE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    179-3211: ÖLWANNE

    Ersatzteilnummer: 179-3211
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölwanne

    Beschreibung:

    • Ölwannen enthalten Schmieröl für das Kurbelgehäuse

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 431,8
    • Höhe ("): 17,5
    • Höhe (mm): 444,5
    • Länge ("): 42
    • Länge (mm): 1066,80
    wheel tractor scrapers
    637G, 657G, 637KLRC

    wheel tractor-scraper
    631K, 631E, 637E, 633E II 657G, 637K, 657E, 631G

    underground articulated truck
    AD55, AD45B

    wheel-type loader
    988K, 988H, 988K XE 988G, 988 XE

    engine - industrial
    C-16 C15 C18 CX31-P600 CX35-P800 TH35-E81 TH35-C15I CX31-C15I

    track excavators
    375L

    compactors
    836KLRC

    cold planer
    PM-201, PM-200

    wheel dozer
    834K, 834G, 834H

    petroleum products
    C-16 C15 C18 CX31-P600 CX35-P800 TH35-E81 TH35-C15I CX31-C15I

    wheel loaders
    988K, 988H, 988K XE 988G, 988 XE

    excavator
    375-A 5080

    wheel dozers
    834K, 834G, 834H

    earthmoving compactor
    836K, 836G, 836H