179-5778: BAUGR. BLOCK O CL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    179-5778: BAUGR. BLOCK O CL

    Ersatzteilnummer: 179-5778
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölkühlerkern

    Beschreibung:

    • Kühlerkerne sind ein wichtiger Bestandteil von Ölkühlern, welche die Öltemperatur regeln


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 444,5
    • Höhe (mm): 119,4
    • Länge (mm): 1117,6
    compactors
    826G