179-7599: BAUGR. ROHR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    179-7599: BAUGR. ROHR

    Ersatzteilnummer: 179-7599
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Stahlrohrbaugruppe

    Beschreibung:
    Stahlrohre sind starre Rohre, durch die Flüssigkeit oder Luft strömt.

    Merkmale:
    Cat®-Stahlrohre sind auf eine längere Nutzungsdauer und mehr Zuverlässigkeit unter schweren Betriebsbedingungen ausgelegt.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Stahlrohre werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen kein flexibler Einsatz der Leitungen erforderlich ist.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 83,82
    • Höhe ("): 1,5
    • Höhe (mm): 38,1
    • Länge ("): 44
    • Länge (mm): 1117,6
    excavator
    312D, 312C L 312D L 314E LCR 311C 314D CR 313D, 314D LCR 314E CR 311D LRR 312F, 314F CR 312C