179-8128: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    179-8128: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 179-8128
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringe für Kraftstoffsysteme

    Beschreibung:
    Dichtringe für Kraftstoffsysteme wurden speziell für den Einsatz in Kraftstoffsystemen entwickelt und hergestellt. Es werden sowohl O-Ringe als auch Dichtringe mit rechteckigem Querschnitt verwendet.

    Merkmal:
    Cat®-Dichtringe für Kraftstoffsysteme werden hochentwickelten Inspektionen unterzogen, um zuverlässige Leistung in dieser wichtigen Anwendung zu erbringen. Sie sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Kraftstoffsystemen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere Dichtringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die entsprechenden Nuten passen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat®.

    Anwendungen:
    Dichtringe für Kraftstoffsysteme kommen in Motorkraftstoffsystemen zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,07
    • Durchmesser (mm): 1,8
    • Innendurchmesser ("): 1,24
    • Innendurchmesser (mm): 31,5
    • Material-: FKM - Fluoroelastomer
    • Materialbeschreibung: FKM bietet hervorragende Leistung für die meisten Anwendungen, dazu gehören Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF und Biodiesel. Die meisten FKM-Zusammensetzungen sollten nicht mit Kühlmitteln/Harnstoff eingesetzt werden. FKM ist hervorragend für hohe Temperaturen geeignet und verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
    wheel tractor-scraper
    637D, 627G, 637E, 637G

    engine - generator set
    C9 C9 GEN SET XQP300 C7 3126E C-9

    forest products
    521, 2391, 511, 522, 2290, 573, 522B, 521B, 541 2 2590, 584HD, 552, 2390, 551, 2491, 584, 552 2 541, 586C, 532

    wheel-type skidder
    535C, 525C, 545C

    track excavators
    329DL, 328DLCR, 336D2, 330CL, 330DLOEM, 325DL, 336D2L, 330DL

    expanded mining products
    MD5075

    track type tractors
    D7R, D6R, D6RII, D6RIIXL, D6RIII, D7RLGP, D6RLGP, D6RIIIXW, D6TXWVP

    track-type tractor
    D6T, D6R II D6R III D6R LGP D6R XL D7R LGP D6R STD D7R XR D6R

    engine - machine
    C-9

    ag tractors
    MTC755

    petroleum products
    C7 C9 TH31-E61 CX31-C9I CX31-P600 TH31-C9P TH31-C9I

    track-type loader
    973D, 973C

    log loaders forestry
    325DFMLLA

    wheel tractor scrapers
    637G

    motor grader
    140M, 140K, 12K, 160K, 12M, 160M, 120K, 120K 2 140K 2

    wheel-type loader
    962H, 950H

    engine - industrial
    C-9 C7 C9

    motor graders
    120K, 160M, 140K

    engine - truck
    C9 C9 GEN SET XQP300 C7 3126E C-9

    challenger
    MTC745, MT765, MT745, MTC765, MT735, MT755, MTC735

    asphalt paver
    AP-1055D, BG-260D, BG-2455D, AP-1000D

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    integrated toolcarrier
    IT62H

    wheeled excavator
    M330D

    wheel dozer
    814F II

    excavator
    324D L 330D MH 325D, 324D, 325D L 329D L 330D FM M325D MH 325D FM LL 336D2 L 336D LN 330C, 330D L 336D L 325D MH 336D2, 329D LN 328D LCR 336D2 L XE 336D2 GC 329D, 324D LN 330D, 340D2 L 324D FM 325D FM 336D, 390D L M325D L MH 336D2 XE 330C LN 330C L

    wheel loaders
    962H, 950H

    earthmoving compactor
    815F II 816F II