179-9667: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    179-9667: RING

    Ersatzteilnummer: 179-9667
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    ring

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 5,19
    • Material-: Kunststoff – Laminiertes phenolisches Gewebe
    • Materialbeschreibung: Dieser Kunststoffverbund bietet gute Reibungsdämpfung und Verschleißschutzeigenschaften in Anwendungen mit hoher Stoßlast. Er wird hauptsächlich bei semistatischen oder leichten Drehlasten eingesetzt.
    • Querschnittsbreite ("): 0,31
    • Querschnittshöhe ("): 0,16
    material handler
    M325D L MH MH3026 MH3024, M325D MH

    wheeled excavator
    M317D2, M315C, M318F, M316D, M322D MH M316F, M325C MH M322D, M316C, M324D2 MH M315D, M322F, M322C, M322D2, M315, M323F

    wheel-type loader
    950M, 950K, 980K

    forest products
    551, 552 2 541 2 1390, 521B, 541, 2590, 522B, TK752, TK751, 552, TK741

    excavator
    323D L 329D LN 320C, 320D2, 385B, 330D MH 365C L 322C, 325C FM 323D, 325C, 329D L 322C FM 323D SA 320B S 324D LN 320D L M325D MH 325D L 365B II 345B II 330C, 324D L 385C, 320D, 324D FM 320D2 L 325D, 320D FM 320B L 320B