179-9674: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    179-9674: RING

    Ersatzteilnummer: 179-9674
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    ring

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 4,41
    • Innendurchmesser (mm): 111,9
    • Material-: Kunststoff – Laminiertes phenolisches Gewebe
    • Materialbeschreibung: Dieser Kunststoffverbund bietet gute Reibungsdämpfung und Verschleißschutzeigenschaften in Anwendungen mit hoher Stoßlast. Er wird hauptsächlich bei semistatischen oder leichten Drehlasten eingesetzt.
    • Querschnittsbreite ("): 0,23
    • Querschnittsbreite (mm): 5,9
    • Querschnittshöhe ("): 0,16
    • Querschnittshöhe (mm): 4
    material handler
    MH3024, M325D L MH M325D MH MH3026

    wheel tractor-scraper
    613G

    wheeled excavator
    M315D, M316D, M322D MH M317D2, M322C, M315C, M322D2, M316C, M325C MH M322F, M322D, M318F, M316F, M324D2 MH M323F

    excavator
    320D, 318C, 320B, 324D L 336D L 325D, 323D L 325B L 322C, 330B L 319D L 320D FM 320E L 325F 323F SA 345B II 320E, 320E LRR 323F 320B L 319D LN 323D, 320C, 320D2, 320E RR 329D L 345B L 320B N M325D MH 320D L 330C, 320D2 L M325D L MH 345B, 325D L 323E LN 323F LN 323F L 325F LCR 323E SA 320CL, 330CL, 323DL, 320EL, 320ERR, 320BL, 345BL

    wheel excavators
    M322DMH

    track excavators
    320D, 318C, 320B, 324D L 336D L 325D, 323D L 325B L 322C, 330B L 319D L 320D FM 320E L 325F 323F SA 345B II 320E, 320E LRR 323F 320B L 319D LN 323D, 320C, 320D2, 320E RR 329D L 345B L 320B N M325D MH 320D L 330C, 320D2 L M325D L MH 345B, 325D L 323E LN 323F LN 323F L 325F LCR 323E SA 320CL, 330CL, 323DL, 320EL, 320ERR, 320BL, 345BL