180-1356: BAUGR. HALTERUNG#PUY
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    180-1356: BAUGR. HALTERUNG#PUY

    Ersatzteilnummer: 180-1356
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.

    Grabenprofillöffel für Cat®-Minibagger sind ideal zum Räumen breiter Gräben, Materialladen, Abziehen von Böschungen, Planieren und Feinplanieren in Bauwesen, Landschaftsbau und Straßeninstandhaltung geeignet.

    • : 0, 0
    • : 0
    • Breite (mm): 1300
    • Durchschwenkradius ("): 20,9
    • Durchschwenkradius (mm): 530
    • Gewicht (kg): 115
    • Gewicht (lb): 253,5
    • Grundmesserdicke ("): 0,8
    • Grundmesserdicke (mm): 20
    • Nennkapazität ('): 6,5
    • Nennkapazität (l): 184,1
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.