180-1558: STEUERUNGSGRUPPE FÜHRUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    180-1558: STEUERUNGSGRUPPE FÜHRUNG

    Ersatzteilnummer: 180-1558
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglersteuerung

    Beschreibung:

    • Bei Steuerungen handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 457,2
    • Höhe ("): 6,1
    • Höhe (mm): 154,94
    • Länge ("): 18
    • Länge (mm): 457,2
    engine - generator set
    3616 3608 3612 3606