180-3639: FRÄSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    180-3639: FRÄSE

    Ersatzteilnummer: 180-3639
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Seitenschneide

    Beschreibung:
    Anschweißseitenschneide rechts

    Merkmale:
    Originalersatzteil von CAT® für beschädigte oder verschlissene Löffelseitenschneiden. Abmessungen und Lackierung entsprechen dem Original. Vergrößert die Schaufelbreite und -kapazität.  Erhöhtes Eindringvermögen der Seitenschneide. Schützt die Schaufelecken vor Verschleiß.

    Empfohlene Anwendung:
    180-3627 Löffelbaugruppe.
    180-3628 Löffelbaugruppe.
    180-3629 Löffelbaugruppe.
    180-3630 Löffelbaugruppe.
    180-3631 Löffelbaugruppe.
    213-9638 Löffelbaugruppe.
    213-9639 Löffelbaugruppe.
    213-9640 Löffelbaugruppe.
    213-9641 Löffelbaugruppe.
    213-9642 Löffelbaugruppe.
    213-9643 Löffelbaugruppe.
    214-2153 Löffelbaugruppe.
    227-7271 Löffelbaugruppe.
    227-7272 Löffelbaugruppe.
    229-2789 Löffelbaugruppe.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 21,00
    • Höhe (mm): 101,00
    • Länge (mm): 125,00
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.