180-5161: NOCKENWELLENRIEMENSCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    180-5161: NOCKENWELLENRIEMENSCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 180-5161
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kurbelwellenriemenscheibe

    Beschreibung:

    • Kurbelwellenriemenscheiben übertragen mechanische Energie und Drehmoment über das Riemenscheibensystem auf Nebenaggregate

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 0
    • Außendurchmesser (mm): 0
    • Breite (mm): 210,8
    • Höhe ("): 0
    • Höhe (mm): 203,2
    • Länge (mm): 210,8
    • Materialbeschreibung: 0
    underground articulated truck
    AD30

    engine - truck
    C-15 C15 3406E C-16