180-7109: SICHERUNGSRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    180-7109: SICHERUNGSRING

    Ersatzteilnummer: 180-7109
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Sicherungsring

    Beschreibung:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe sind kreisförmige Dichtungen mit rechteckigem Querschnitt. Die Kanten können je nach Anwendungsanforderungen abgerundet sein.

    Merkmal:
    Cat®-Dichtungen und -Dichtringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt.

    Abmessungstechnisch sind unsere Dichtungen und Dichtringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe kommen in zahlreichen Dichtungsverbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 0,91
    • Innendurchmesser (mm): 23
    • Querschnittsbreite ("): 0,05
    • Querschnittsbreite (mm): 1,3
    • Querschnittshöhe ("): 0,09
    • Querschnittshöhe (mm): 2,4
    material handler
    345B II MH 345C MH 365B, 345B, 365B II 320B L 325C, 330C L 325D MH M325D L MH 320C FM 330D MH 375-A L 365C L MH 375-A 330C MH M325D MH

    engine - generator set
    3508B

    wheeled excavator
    W345B II M330D M325B W330B M325C MH W345C MH

    excavator
    345B II MH 345C MH 365B, 345B, 365B II 320B L 325C, 330C L 325D MH M325D L MH 320C FM 330D MH 375-A L 365C L MH 375-A 330C MH M325D MH