180-7175: BAUGR. KREUZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    180-7175: BAUGR. KREUZ

    Ersatzteilnummer: 180-7175
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Spider-Kühlerlüfter

    Beschreibung:

    • Bei Spider-Kühlerlüftern handelt es sich um wichtige Komponenten von Kühlern, die zum Kühlen von Motoren übermäßige Hitze abführen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 2133,60
    • Höhe ("): 99
    • Höhe (mm): 2514,60
    • Länge ("): 115
    • Länge (mm): 2921,00
    off-highway truck
    797, 797B, 797F