180-7459: SICHERUNGSRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    180-7459: SICHERUNGSRING

    Ersatzteilnummer: 180-7459
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Stützring

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 1,03
    • Innendurchmesser (mm): 26,2
    • Material-: PTFE - Polytetrafluoroethylen
    • Materialbeschreibung: PTFE bietet hervorragende Leistung bei Luft-, Motoröl-, Dieselkraftstoff- und Kühlmittelanwendungen, ist jedoch empfindlich gegenüber Montageschäden und Verschmutzungen. Es arbeitet gut bei sehr hohen Temperaturen.
    • Querschnittsbreite ("): 0,02
    • Querschnittsbreite (mm): 0,6
    • Querschnittshöhe ("): 0,07
    • Querschnittshöhe (mm): 1,9
    wheeled excavator
    W345C MH W345B II

    excavator
    345C, 345D L 349F LXE 349D2 L 345B II 349F L 349E L 352F XE VG 330D MH 345B II MH 352F OEM 349D L 349D2, 352F-VG 352F, 345C MH 345C L 330D L 349D, 349E L VG 330C, 349E, 336F, 345DLVG, 345D, 349D2L

    track excavators
    345C, 345D L 349F LXE 349D2 L 345B II 349F L 349E L 352F XE VG 330D MH 345B II MH 352F OEM 349D L 349D2, 352F-VG 352F, 345C MH 345C L 330D L 349D, 349E L VG 330C, 349E, 336F, 345DLVG, 345D, 349D2L