180-9872: SATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    180-9872: SATZ

    Ersatzteilnummer: 180-9872
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Hydraulikzylinderdichtungssatz

    Beschreibung:
    Cat®-Hydraulikzylinderdichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine komplette Erneuerung einer Hydraulikzylinderdichtung benötigt werden.


    Merkmale:
    Cat®-Hydraulikzylinderdichtungssätze enthalten Original-Dichtringe der Marke Cat®, von denen viele aus eigens entwickelten Materialien bestehen und sich durch patentierte Konstruktionen auszeichnen. Somit verfügen sie über eine hervorragende Druckverformungsbeständigkeit und eignen sich für Anwendungen mit breiterem Temperaturbereich. Alle Dichtungen sind auf Ihre Anwendung ausgelegt und gewährleisten optimale Leistung und eine lange Lebensdauer. Auch da Cat®-Hydraulikzylinderdichtungssätze sämtliche Dichtringe für eine komplette Erneuerung der Abdichtung enthalten, stellen sie für Kunden eine schnelle Lösung bei zeitkritischen Reparaturen dar. Dadurch werden maximale Verfügbarkeit und Produktivität gewährleistet.


    Empfohlene Anwendung:
    Der Cat®-Hydraulikzylinderdichtungssatz läuft unter einer bestimmten Zylindergruppen-Teilenummer und verfügt über die neuesten technischen Verbesserungen.

    telehandler
    TH560B, TH103, TH63, TH82, TH62, TH330B, TH220B, TH460B, TH83

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT14G, IT14G2

    backhoe loaders
    444F2, 420F2IT

    wheel-type loader
    908H 907M 924HZ, 914K 924H, 924GZ, 906H2 906H 924G, 930H, 906K 907H 907K 930K 914M 928G, 908M 918M 908H2 928HZ, 910M 910K 930G, 908K 906M 907H2 914G2, 924K

    work tool