183-1458: BAUGR. VENTIL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    183-1458: BAUGR. VENTIL

    Ersatzteilnummer: 183-1458
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffförderpumpenventil

    Beschreibung:

    • Bei Ventilen handelt es sich um wichtige Bestandteile von Kraftstoffförderpumpen, die Kraftstoff aus dem Tank zum Motor fördern.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt
    9:21 UHR 16.02.2015

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 45,72
    • Höhe (mm): 45,72
    • Länge (mm): 307,34
    track excavators
    312CL, 312C, 318C, 315CL