183-3887: HEBELGRUPPE CON
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    183-3887: HEBELGRUPPE CON

    Artikelnummer:183-3887
    1,00 $

    Drehzahlreglerhebel

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Bei Hebeln handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    • Länge (mm): 426,72
    • Höhe (mm): 88,9
    • Länge ("): 16,8
    • Breite (mm): 401,32
    • Höhe ("): 3,5