183-3911: VENTILGRUPPE KRAFTSTOFF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    183-3911: VENTILGRUPPE KRAFTSTOFF

    Ersatzteilnummer: 183-3911
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gasregelventil

    Beschreibung:

    • Gasregelventile unterbrechen bei bestimmten Drücken automatisch einen Flüssigkeits- oder Gasstrom

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 185,42
    • Höhe ("): 4
    • Höhe (mm): 101,6
    • Länge ("): 8
    • Länge (mm): 203,2
    engine - generator set
    G3412C

    engine - industrial
    G3412 G3408C