183-4605: Durchgangszahnhalter der Baureihe J
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    183-4605: Durchgangszahnhalter der Baureihe J

    Ersatzteilnummer: 183-4605
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J460 Mittlerer Durchgangs-Anschraubeckzahnhalter

    Beschreibung:
    Mittlerer Anschraubzahnhalter des Modells J460 für 50-mm-Grundschneidmesser mit 22,5-Schrägkante

    Merkmale:
    Die Zweischenkel-Zahnhalter von Cat® haben ein flacheres Profil als Einschenkel-Zahnhalter und ermöglichen so ein tieferes Eindringen und eine höhere Produktivität

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerlöffel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Anschraub-
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Mitte
    • Zahnhaltergröße: J460
    wheel-type loader
    988F, 988G, 988H, 988F II