183-5296: ZYLINDERKOPFGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    183-5296: ZYLINDERKOPFGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 183-5296
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Zylinderkopf-Baugruppe

    Beschreibung:

    • Zylinderköpfe sitzen oben auf dem Zylinderblock. Sie schließen den oberen Teil des Zylinders ab und bilden den Brennraum.


    Merkmale:
    Cat®-Zylinderköpfe zeichnen sich durch Folgendes aus:

    • Sie wurden vollständig unter Einhaltung der strengen Designtoleranzen und -standards gefertigt. Durch den perfekten Sitz an allen Komponenten und Kontaktflächen des Zylinderkopfes werden Undichtigkeiten komplett vermieden. Dadurch werden eine optimale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gewährleistet.
    • Sauberkeit. Bei Gussprozessen kann Kernsand in den Zylinderköpfen zurückbleiben, der später zu einer schädlichen Verschmutzung des Motors führen oder eine korrekte Kühlung während des Betriebs verhindern kann.
    • Sie sind mit Führungen und/oder Ventileinsätzen in Standard- und Übergröße kompatibel: Verschieden große Führungen und Einsätze ermöglichen eine maximale Wiederverwendbarkeit und Reparaturfähigkeit von Zylinderköpfen.
    • Entwickelt für die Wiederaufarbeitung. Der teure untere Teil des Kopfgussteils kann maschinell von kleineren Schäden befreit werden und danach weiter genutzt werden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 12,75
    • Länge ("): 48,5
    earthmoving compactor
    825G II 836G 826G 826G II

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    980G II 988G 980G

    challenger
    MT835 MT865 MT845 MTC835 MTC855 MTC865 MTC845 MT855

    engine - truck
    C18 C-18 C-15 3406E C-16 C16

    engine - generator set
    3406E 3456

    wheel dozer
    834G 824G II 824G

    underground articulated truck
    AD30 AD55

    excavator
    5090B 385B

    engine - industrial
    3406E C-16 3456 C-15

    wheel tractor-scraper
    623G 627G 621G

    articulated dump truck
    735 740 D350E II D400E II

    track-type tractor
    D8R II D8R

    load, haul, dump
    R2900 R2900G