183-5708: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    183-5708: O-RING

    Ersatzteilnummer: 183-5708
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe mit kontrolliertem AD kommen in Dichtungsverbindungen zum Einsatz, in denen der Außendurchmesser des Dichtrings ein entscheidendes Maß ist.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat®.

    Anwendungen:
    O-Ringe mit kontrolliertem AD kommen in zahlreichen statischen und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren vor. Einsatzbereiche sind u. a. Armaturen und Adapter mit ORFS (O-Ring-Gleitringdichtungen) und STOR (O-Ringe mit zylindrischem Rohrgewindezapfen).

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Außendurchmesser ("): 3,72
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,1
    • Material-: Gummi
    telehandler
    TH82, TH103, TH83, TH63, TH62

    oem solutions
    777G, CAT WDS

    off-highway truck
    785D, 777G