187-3764: BAUGR. BEFESTIGUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    187-3764: BAUGR. BEFESTIGUNG

    Ersatzteilnummer: 187-3764
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Lagerbaugruppe

    Beschreibung:
    Isolierlager dienen zur Befestigung und zur Positionierung von Systemen, zur Umschließung des Hubraums und zur Isolierung von der umliegenden Struktur vor (Schwingungen, Stößen und Lärm.)

    Plattformlager sind mit einem eingebauten Flansch und einer Innenhülse versehen, damit Anbaugeräte mittels Schraubverbindungen leichter befestigt werden können. Das Lager wird durch eine zentrale Bohrung angebracht und mit 2 oder 4 Flanschschrauben befestigt.

    Merkmale:
    Cat®-Lagersysteme wurden zur Reduzierung der Beanspruchung von befestigten Komponenten entwickelt, um deren Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit der Leistung zu verbessern sowie um den Fahrerkomfort zu optimieren. Das gesamte System ((Lagerdesign, Materialauswahl, Anordnung, Befestigungsteile usw.)) wurde entsprechend optimiert und validiert, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendungen zu erfüllen.

    Plattformlager dienen in der Regel als Stütze für statische Lasten in Axialrichtung und zur Verringerung des Abstands kann eine flexible Unterlegscheibe mit großem Außendurchmesser verwendet werden.

    Anwendungen:
    Plattformlager kommen in zahlreichen Cat-Systeminstallationen zum Einsatz und eignen sich gut für Verbindungen mit Blech, z. B. Komponenten von Schalttafeln / Anschlusskästen, Kühlern und Klimaanlagen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Abstand zwischen Flanschbohrungen ("): 2,73
    • Befestigungsart: Plattform – Halterung mit 4 Bohrungen
    • Breite zwischen Flanschbohrungen ("): 1
    • Gesamthöhe oder Hülsenlänge ("): 2,8
    • Innendurchmesser oder Gewindedurchmesser der Hülse ("): 0,67
    exc
    M317F, M325D L MH M325D MH M315F

    whex
    M322D MH M313D, M316C, M316D, M318D MH M315C, M324D2 MH M318D, M318C, M322D, M317D2, M322C, M315D, M318C MH M322D2, M313C, M322D2 MH M330D M325C MH M315D2, M320D2