187-5589: BAUGR. SCHLAUCH
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    187-5589: BAUGR. SCHLAUCH

    Ersatzteilnummer: 187-5589
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
    Die Schlauchleitungen bestehen aus einer gewebeverstärktem Innenseele aus Synthesegummi sowie vier oder sechs hochfesten Stahldrahtspiraleinlagen, die durch Lagen aus Synthesegummi getrennt sind. Die Ummantelung aus Synthesegummi zeichnet sich durch Öl-, Witterungs- und Abriebfestigkeit aus. Der XT SE-Schlauch wurde einer Lastwechselprüfung mit einer Million Lastwechseln (dem Doppelten der Branchenanforderungen) unterzogen. Außerdem zeichnen sich CAT®-XT-SE-Schläuche durch den halben SAE-Biegeradius aus. Dadurch lassen sie sich besser in enge Bereiche einpassen und mit wesentlich geringeren Längen verlegen. Diese Merkmale sorgen für einen einfacheren Einbau, eine lange Lebensdauer sowie eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen mit Hochdruckbetrieb.

    log loaders forestry
    325DFMLL, 325DFMLLA, 320DFMLL, 324DFMLL, 538LL

    forestry excavators
    322CFMHW, 322CFMLGP, 322CFMST, 325CFMST, 320DFMST, 324DFMGF, 324DFMLGP, 325CFMHW, 325DFMGF, 320DFMHW, 320CFMHW

    track excavators
    320D2, 320DL, 320D2L, 323DSA, 323DL, 320CL, 320D, 323DS, 323DLN, 320C, 320CLN, 323D, 323D2L, 320D2GC, 320CS