187-5983: BAUGR. SCHLAUCH
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    187-5983: BAUGR. SCHLAUCH

    Ersatzteilnummer: 187-5983
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Mitteldruck-Hydraulikschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten heiße Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Erdöl- und Wasserbasis durch ein Hydrauliksystem.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer speziellen temperaturfesten Innenseele aus Synthesegummi sowie einer einzelnen hochfesten Stahldrahtgeflechteinlage. Die Ummantelung aus Synthesegummi zeichnet sich durch Öl-, Witterungs- und Abriebfestigkeit aus. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Serviceanwendungen für mittlere Drücke und hohe Temperaturen. Zugelassen durch Coast Guard für Schiffsanwendungen.

    forestry excavators
    330CFMST

    excavator
    320C, 349F L 390F 330C FM 390F L 318C, 349E L VG 330C, 330C L 349E L HVG 349E L 352F-VG 352F, 349F LXE 352FMHPU 319C

    track excavators
    318C, 320C, MH3295, 352F, 390FMHOEM, 390FL, 330CL, 319CLN, 349FL, 320CL, 390FOEM