187-5994: BAUGR. SCHLAUCH
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    187-5994: BAUGR. SCHLAUCH

    Ersatzteilnummer: 187-5994
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    XT-6 SE-Hochdruck-Schlauchleitungen

    Beschreibung:
    Der XT SE-Hochdruckschlauch leitet erdölbasierte Hydraulikflüssigkeiten unter hohen Drücken von Pumpen und Motoren zu Maschinenkomponenten.


    Merkmale:
    Die Schlauchleitungen bestehen aus einer gewebeverstärktem Innenseele aus Synthesegummi sowie vier oder sechs hochfesten Stahldrahtspiraleinlagen, die durch Lagen aus Synthesegummi getrennt sind. Die Ummantelung aus Synthesegummi zeichnet sich durch Öl-, Witterungs- und Abriebfestigkeit aus. Der XT SE-Schlauch wurde einer Lastwechselprüfung mit einer Million Lastwechseln (dem Doppelten der Branchenanforderungen) unterzogen. Außerdem zeichnen sich CAT®-XT-SE-Schläuche durch den halben SAE-Biegeradius aus. Dadurch lassen sie sich besser in enge Bereiche einpassen und mit wesentlich geringeren Längen verlegen. Diese Merkmale sorgen für einen einfacheren Einbau, eine lange Lebensdauer sowie eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen mit Hochdruckbetrieb.

    material handler
    324D L 322C, 326D2, 324D, 325D L 324D LN 330D2 325C FM 324D FM 329D, 329D LN 329D L 325D, 324D FM LL M325D L MH 325C, 325D FM 329D2 L 325D MH 330D2 L 325C L M325D MH

    forest products
    324D L 322C, 326D2, 324D, 325D L 324D LN 330D2 325C FM 324D FM 329D, 329D LN 329D L 325D, 324D FM LL M325D L MH 325C, 325D FM 329D2 L 325D MH 330D2 L 325C L M325D MH

    excavator
    324D L 322C, 326D2, 324D, 325D L 324D LN 330D2 325C FM 324D FM 329D, 329D LN 329D L 325D, 324D FM LL M325D L MH 325C, 325D FM 329D2 L 325D MH 330D2 L 325C L M325D MH