187-6058: BAUGR. SCHLAUCH
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    187-6058: BAUGR. SCHLAUCH

    Ersatzteilnummer: 187-6058
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    XT-6 SE-Hochdruck-Schlauchleitungen

    Beschreibung:
    Der XT SE-Hochdruckschlauch leitet erdölbasierte Hydraulikflüssigkeiten unter hohen Drücken von Pumpen und Motoren zu Maschinenkomponenten.


    Merkmale:
    Die Schlauchleitungen bestehen aus einer gewebeverstärktem Innenseele aus Synthesegummi sowie vier oder sechs hochfesten Stahldrahtspiraleinlagen, die durch Lagen aus Synthesegummi getrennt sind. Die Ummantelung aus Synthesegummi zeichnet sich durch Öl-, Witterungs- und Abriebfestigkeit aus. Der XT SE-Schlauch wurde einer Lastwechselprüfung mit einer Million Lastwechseln (dem Doppelten der Branchenanforderungen) unterzogen. Außerdem zeichnen sich CAT®-XT-SE-Schläuche durch den halben SAE-Biegeradius aus. Dadurch lassen sie sich besser in enge Bereiche einpassen und mit wesentlich geringeren Längen verlegen. Diese Merkmale sorgen für einen einfacheren Einbau, eine lange Lebensdauer sowie eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen mit Hochdruckbetrieb.

    forestry excavators
    320D2FMGF

    excavator
    323, 320C, 320D, 320D L 323E L 320D2, 320D LRR 320, 320D2 L 320E L 323F OEM 323D2 L 320B L 320 GC 323D LN 323D L 320D2 GC 323D S 325F 321D LCR 320E, 320B S 323D SA 320D RR 323F L 323F 320D3 320E LN 320F L

    track excavators
    320D2, 320D, 320C, 320E, 320, 323, 320B, 320ELRR, 320-01GC, 323-07, 320-07, 320D2L, 320EL, 320DL, 323D2L, 320BLN, 320DLRR, 320BS, 323DS, 320CL, 323FL, 323DL, 320CLN, 320DRR, 320FL, 323FLN, 323FOEM, 325FLCR, 320BL, 323FSAOEM 323D3 320-07GC