187-7015: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    187-7015: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 187-7015
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Vorsteuerschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten Hydraulikflüssigkeiten auf Erdöl- oder Wasserbasis sowie synthetische Hydraulikflüssigkeiten weiter.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Gummi, die beständig gegenüber Hydraulikflüssigkeiten ist, einer geeigneten Drahteinlagenverstärkung und einer speziell entwickelten witterungsbeständigen Ummantelung. Zudem weisen sie einen geringen Außendurchmesser (AD) auf, der sich insbesondere für eine enge Schlauchverlegung in hydraulischen Vorsteuersystemen eignet. Diese Eigenschaften sorgen für eine einfachere Installation, eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Ausgelegt für Anwendungen mit Mitteldruckbetrieb.

    log loaders forestry
    330DFMLL, 325DFMLL, 325DFMLLA, 324DFMLL, 330DFMLLA

    forestry excavators
    322CFMST, 325DFMGF, 330DFMGF, 324DFMGF

    track excavators
    320DLRR, 323DLN, 322CL, 323DS, 323DL, 322CLN, 320CL, 320DRR, 323DSA