187-7331: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    187-7331: LAGER

    Ersatzteilnummer: 187-7331
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Lager

    Beschreibung:
    Isolierlager dienen zur Befestigung und zur Positionierung von Systemen, zur Umschließung des Hubraums und zur Isolierung von der umliegenden Struktur vor (Schwingungen, Stößen und Lärm).

    Zweiteilige Lager sind extrem vielseitig und sind in symmetrischer (zwei Lager) und nicht symmetrischen (Lager und Platte) Ausführungen erhältlich. Sie sind in einer Bohrung auf einer Stützplatte angebracht und über eine Mittelhülse verschraubt, die entweder angeklebt oder lose sein kann.

    Merkmale:
    Cat®-Lagersysteme wurden zur Reduzierung der Beanspruchung von befestigten Komponenten entwickelt, um deren Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit der Leistung zu verbessern sowie um den Fahrerkomfort zu optimieren. Das gesamte System ((Lagerdesign, Materialauswahl, Anordnung, Befestigungsteile usw.)) wurde entsprechend optimiert und validiert, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendungen zu erfüllen.

    Zweiteilige Lager sind dank ihrer Gummikonstruktion und Designgeometrie exakt auf die jeweilige Anwendung abgestimmt. In der Regel sind die Lager vorgepresst und ermöglichen so eine lange Nutzungsdauer.

    Anwendungen:
    Zweiteilige Lager kommen in zahlreichen Cat-Systeminstallationen zum Einsatz, u. a. in Motoren, Getrieben, Abgasnachbehandlungssystemen, in der Elektronik, in Kabinen und Klimaanlagen sowie in Hydraulikkomponenten und -strukturen zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Befestigungsart: Zweiteilig – symmetrisch
    • Befestigungstyp: 0
    • Innendurchmesser ("): 0,79
    • Kopfaußendurchmesser ("): 2
    • Kopfstärke ("): 0,53
    • Materialbeschreibung: 0
    • Montagehöhe ("): 0,72
    • Schraubenausführung: 0
    • Verbundhülse: Ja
    • Zentrieraußendurchmesser ("): 1,35
    pipelayer
    PL61

    wheel-type loader
    966H, 950 GC 962H, 972G II 966G II 972H, 950M, 962K, 962M, 966M, 966K, 966K XE 950L, 962L, 950K, 950H, 972M, 982M, 986H, 966G, 962 986K, 980M, 972M XE 966M XE 972K, 972G, 980K HLG

    10 to 13 liter
    C11

    engine - industrial
    C32 C11 C7 C9 C13 3126B C-9

    track type tractors
    D6K2XL, D6KLGP, D6KXLARMY

    compactors
    826K, 825K

    vees 27 to 32 liter
    C27

    track-type tractor
    D6K2 LGP D6K LGP D6K2, D6K XL D6K2 XL D6K

    wheel dozer
    824K

    track-type loader
    973D, 953K, 973, 973C, 963K, 953D

    petroleum products
    TH31-C9I C9 TH35-E81 CX31-C13I C11 CX31-C9I TH31-C9P C13 TH31-E61 CX31-P600 CX31-C11I C7 CX35-P800 TH48-E70 TH35-C11I

    wheel loaders
    962H, 986K, 950H, 980M, 962M, 972G, 966H, 962K, 972K, 972M, 950K, 982M, 966K, 950M, IT62H, 966M, 972H, 980L, 972GII, 966MXE, 966GII, 972MXE, 972L, 966L, 962MZ

    wheel dozers
    824K