187-9053: BAUGR. SCHLAUCH
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    187-9053: BAUGR. SCHLAUCH

    Ersatzteilnummer: 187-9053
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
    Die Schlauchleitungen bestehen aus einer gewebeverstärktem Innenseele aus Synthesegummi sowie vier oder sechs hochfesten Stahldrahtspiraleinlagen, die durch Lagen aus Synthesegummi getrennt sind. Die Ummantelung aus Synthesegummi zeichnet sich durch Öl-, Witterungs- und Abriebfestigkeit aus. Der XT SE-Schlauch wurde einer Lastwechselprüfung mit einer Million Lastwechseln (dem Doppelten der Branchenanforderungen) unterzogen. Außerdem zeichnen sich CAT®-XT-SE-Schläuche durch den halben SAE-Biegeradius aus. Dadurch lassen sie sich besser in enge Bereiche einpassen und mit wesentlich geringeren Längen verlegen. Diese Merkmale sorgen für einen einfacheren Einbau, eine lange Lebensdauer sowie eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen mit Hochdruckbetrieb.

    track-type tractor
    D5N

    work tool
    VT60 VT30 VT50 GSH22B GSH20 VT40 GSH15 GSH20B GSH22 MP20 GSH15-60 VHC-50 GSH9B GSH525 MP15 GSH15B MP30 GSH9 GSH22-15 GSV520 GC GSV525 VHC-30 VHC-40 GSH425 P325 GSH15-80 MP40 P360 P315 GSH22-10 P335 GSV520