188-0751: SICHERUNGSRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    188-0751: SICHERUNGSRING

    Ersatzteilnummer: 188-0751
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll, rechteckig

    Cat-Sprengringe bestehen aus gehärtetem Kohlenstoffstahl

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bauform: Rechteckig
    • Bohrungsdurchmesser ("): 7,90
    • Freier Durchmesser - A ("): 8,31
    • Sprengringausführung: Interner
    • Stärke - B ("): 0,125
    knickgelenkte muldenkipper
    740, 740BEJ, 735, 740OEM, 735B, 740B, 740EJ, 735OEM

    3500
    3512C, SPF743

    muldenkipper
    772GOEMLRC, 770GOEM, 770GOEMLRC, 772GLRC, 770G, 772G, 772GOEM, 770GLRC

    getriebe
    TH48, CX48