188-4218: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    188-4218: RING

    Ersatzteilnummer: 188-4218
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    ring

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 5,59
    • Material-: Kunststoff – Laminiertes phenolisches Gewebe
    • Materialbeschreibung: Dieser Kunststoffverbund bietet gute Reibungsdämpfung und Verschleißschutzeigenschaften in Anwendungen mit hoher Stoßlast. Er wird hauptsächlich bei semistatischen oder leichten Drehlasten eingesetzt.
    • Querschnittsbreite ("): 0,31
    • Querschnittshöhe ("): 0,16
    wheel-type loader
    962 962M 950M 962K 982M 950K 980M 980K

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    wheeled excavator
    M330D M325C MH

    excavator
    325D L 349D L 329D L 330F LN M325D L MH 325C FM 336F L XE 324E L 325C 336D2 L 336D2 XE 385C 324D 324D L 345C L 330C L 390F L 336 330D L 385B 324D LN 330F 322C 336D2 568 FM 336D2 L XE 336D L 390D L 390F 326F 345D 336D 336D LN 329D2 L 330D2 330 336F L 340 336F 324E LN 329E L 340F L LRE 336D2 GC 340F L UHD 330D 336F LN 336E LH 330C 326F LN 336E L 336D2 LXE 320C 330D FM 325D 329D 325D FM 330C LN 326F L 336E 326D2 L 336F LN XE 329F L 336F LNXE 340F 328D LCR 340D2 L 330D2 L 385C L 324E 336E LN 326D2 336F XE 330D LN 336FMHPU 329E 329D LN 329D2 390D 330C FM 330F L 340D L 323D L 352FMHPU 330 GC 568 FM LL 326D L 330D MH 325C L 336E HVG 336E LNH 329E LN 336E H