188-4455: PUMPENGRUPPE GR A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    188-4455: PUMPENGRUPPE GR A

    Ersatzteilnummer: 188-4455
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zahnradpumpe

    Beschreibung:
    Hydraulikpumpen pumpen Flüssigkeit durch Hydrauliksysteme.

    Merkmale:
    Hydraulikpumpen sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikpumpen wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 215,9
    • Höhe ("): 8
    • Höhe (mm): 203,2
    • Länge ("): 12,5
    • Länge (mm): 317,5
    articulated dump truck
    735B, 740B, 735 OEM 740, 735