188-4701: ÖLWANNE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    188-4701: ÖLWANNE

    Ersatzteilnummer: 188-4701
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölwanne

    Beschreibung:

    • Ölwannen enthalten Schmieröl zur Schmierung des Motors

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 622,3
    • Höhe ("): 8,45
    • Höhe (mm): 214,63
    • Länge ("): 44
    • Länge (mm): 1117,60
    oem solutions
    CAT WDS

    engine - generator set
    3512 3512C 3512E TH48-E80 CX48-P2300 TH48-E70 3512B 2016 3516B G3512

    petroleum products
    3512 3512C 3512E TH48-E80 CX48-P2300 TH48-E70 3512B 2016 3516B G3512

    engine - industrial
    SPF343C 3512B 3512 G3512 3512E 3512C SPF743 SPS343 SPF343 G3512B SPT343

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    785, 785D, 785C, 784B, 777D, 785B, 797, 785G, 797B, 784C