188-4885: MITNEHMER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    188-4885: MITNEHMER

    Ersatzteilnummer: 188-4885
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bolzen

    Beschreibung:
    Stift mit Kopf


    Merkmale:
    Gesamtlänge von 200 mm, Kopfhöhe von 26,0 mm, mit Durchgangsbohrung von 16 mm


    Empfohlene Anwendung:
    Bestimmte Seitenschneidenschutzvorrichtungen der Serie 5130 von Ladeschaufeln.
    Für die Verwendung mit Stellring 168-0887 geeignet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 1,26
    • Durchmesser (mm): 32
    • Länge ("): 7,87
    • Länge (mm): 200
    excavator
    5130