188-5251: LINK RECHTS CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    188-5251: LINK RECHTS CLA

    Ersatzteilnummer: 188-5251
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Ölgeschmiertes Classic™-Kettenglied (rechts)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sind Bestandteil des Kettenstrangs und bilden eine Schiene, auf der die Maschine fahren kann.

     


    Merkmale:

    • Ölgeschmierte Ketten der Marke Cat® Classic™ bieten umfassende Laufwerkslösungen, mit denen Sie die Vorhalte- und Betriebskosten älterer Maschinen im Griff behalten. Diese kostengünstige Alternative für ältere Cat-Maschinen glänzt durch bewährte Cat-Qualität und verfügt über die Caterpillar-Standardgarantie.

     

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kettenteilung ("): 8,5
    • Schraubengröße ("): 19,3
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.