188-5258: LAUFROLLENGRUPPE CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    188-5258: LAUFROLLENGRUPPE CLA

    Ersatzteilnummer: 188-5258
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic™-Laufrolle

    Beschreibung:

    • Laufrollen tragen das Gewicht der Maschine und führen sie auf der Kette.


    Merkmale:

    • Ketten der Marke Cat® Classic™ bieten umfassende Laufwerkslösungen und dienen Ihnen als Unterstützung für die Verwaltung der Vorhalte- und Betriebskosten alternder Maschinen. Diese kostengünstige Alternative für ältere Cat-Maschinen steht unter der für Qualität stehenden Marke Cat und verfügt über die Standard-Caterpillar-Garantie.

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    Laufrolle
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 10,04
    • Flanschdurchmesser (mm): 255
    • Flanschtyp: Doppelflansch
    • Gewindedurchmesser ("): 8,74
    • Gewindedurchmesser (mm): 222
    • Schraubengröße ("): 3/8
    • Schraubengröße (mm): 3/8
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.