188-5262: CLA-KETTE S
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    188-5262: CLA-KETTE S

    Ersatzteilnummer: 188-5262
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Classic™-Bodenplattenendglied (Zweisteg, trapezförmig)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang. Bodenplattenendglieder sind auf dem Kettenendglied befestigt.

     


    Merkmale:

    • Ketten der Marke Cat® Classic™ bieten umfassende Laufwerkslösungen, mit denen Sie die Vorhalte- und Betriebskosten älterer Maschinen im Griff behalten. Diese kostengünstige Alternative für ältere Cat-Maschinen glänzt durch bewährte Cat-Qualität und verfügt über die Caterpillar-Standardgarantie.
    • Zweistegbodenplatten haben ein geringeres Eindringvermögen und eine niedrigere Traktion als Einzelstegbodenplatten, jedoch eine bessere Wendefähigkeit. Diese Bodenplatten gehören bei Kettenladern und -baggern zur Standardausstattung, da diese einen niedrigeren Drehwiderstand und eine höhere Wendigkeit benötigen.
    • Bei trapezförmigen Bodenplatten mit mittlerem Reinigungsloch ist ein trapezförmiges Loch zwischen den Schrauben eingebracht, das als Auslass für herauspressbares Füllmaterial dient.

     

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    Bodenplattenendglied (Zweisteg, trapezförmig)
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Zweisteg, trapezförmig
    • Bodenplattenbreite ("): 18
    • Kettenteilung ("): 8,5
    • Schraubengröße ("): 4-Mar
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.