188-5268: BAUGR. LEITRADLAGER CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    188-5268: BAUGR. LEITRADLAGER CLA

    Ersatzteilnummer: 188-5268
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic™-Leitrad (geschweißt)

    Beschreibung:

    • Leiträder führen die Kette in die Laufrollen und wieder heraus. Sie tragen zeitweise das Gewicht der Maschine und ermöglichen die Kontrolle von Schlupf und Spannung der Kette.

    Merkmale:

    • Ketten der Marke Cat® Classic™ bieten umfassende Laufwerkslösungen und dienen Ihnen als Unterstützung für die Verwaltung der Vorhalte- und Betriebskosten alternder Maschinen. Diese kostengünstige Alternative für ältere Cat-Maschinen steht unter der für Qualität stehenden Marke Cat und verfügt über die Standard-Caterpillar-Garantie.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 31,18
    • Flanschdurchmesser (mm): 792
    • Gewindedurchmesser ("): 29,61
    • Gewindedurchmesser (mm): 752
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.