188-5334: BODENPLATTE CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    188-5334: BODENPLATTE CLA

    Ersatzteilnummer: 188-5334
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Classic™-Bodenplatte (Normaleinsatz, Einsteg)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.

     


    Merkmale:

    • Ketten der Marke Cat® Classic™ bieten umfassende Laufwerkslösungen, mit denen Sie die Vorhalte- und Betriebskosten älterer Maschinen im Griff behalten. Diese kostengünstige Alternative für ältere Cat-Maschinen glänzt durch bewährte Cat-Qualität und verfügt über die Caterpillar-Standardgarantie.
    • Normaleinsatzbodenplatten eignen sich am besten für Bedingungen mit mittlerer Stoßbelastung und mittlerem Abrieb. Sie sorgen für optimales Eindringvermögen und Traktion, zeichnen sich durch Verschleiß- und Biegefestigkeit aus und sind in verschiedenen Breiten und Ausführungen verfügbar. Normaleinsatzbodenplatten bestehen aus modifiziertem Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt.

     

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Normaleinsatz, Einsteg
    • Bodenplattenbreite ("): 26
    • Kettenteilung ("): 8,5
    • Schraubengröße ("): 4-Mar
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.