188-5590: TRANSPRORTKLEMME
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    188-5590: TRANSPRORTKLEMME

    Ersatzteilnummer: 188-5590
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic™-Tragrolle

    Beschreibung:

    • Tragrollen tragen das Gewicht der Maschine, führen sie auf der Kette und halten die Kettenspannung.

    Merkmale:

    • Ketten der Marke Cat® Classic™ bieten umfassende Laufwerkslösungen und dienen Ihnen als Unterstützung für die Verwaltung der Vorhalte- und Betriebskosten alternder Maschinen. Diese kostengünstige Alternative für ältere Cat-Maschinen steht unter der für Qualität stehenden Marke Cat und verfügt über die Standard-Caterpillar-Garantie.

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    Tragrolle (geschmiedet)
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 1,9
    • Durchmesser (mm): 104, 0
    • Flanschdurchmesser ("): 8,5
    • Flanschdurchmesser (mm): 216
    • Gewindedurchmesser ("): 7,4
    • Gewindedurchmesser (mm): 188
    • Höhe ("): 1,9
    • Höhe (mm): 47,6
    • Länge ("): 1,874
    • Länge (mm): 47,6
    • Unterwagenbreite (mm): 47,6
    • Wellendurchmesser ("): 2
    • Wellendurchmesser (mm): 47,6
    track-type tractor
    D6D, 5 D6G SR 141 D6G2 LGP 6 D6G, 143 140, D6G2 XL 6A D6E 6S

    track-type loader
    977

    forest products
    227

    excavator
    225B, 225, 231D