188-5595: BAUGR. LINK CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    188-5595: BAUGR. LINK CLA

    Ersatzteilnummer: 188-5595
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Ölgeschmierter Classic™-Kettenstrang

    Beschreibung:

    • Kettenstränge werden von Zahnrad und Seitenantrieb angetrieben. Sie halten das Gewicht einer Maschinen und dienen als Schiene, auf der die Maschine fährt. Zudem lassen sich daran Bodenplatten befestigen.

     


    Merkmale:

    • Ölgeschmierte Ketten der Marke Cat® Classic™ bieten umfassende Laufwerkslösungen, mit denen Sie die Vorhalte- und Betriebskosten älterer Maschinen im Griff behalten. Diese kostengünstige Alternative für ältere Cat-Maschinen glänzt durch bewährte Cat-Qualität und verfügt über die Caterpillar-Standardgarantie.

     

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 38
    • Kettenteilung ("): 8,5
    • Schraubengröße ("): 4-Mar
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.