188-5597: ROLLGRUPPE.-T
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    188-5597: ROLLGRUPPE.-T

    Ersatzteilnummer: 188-5597
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Classic™-Laufrolle

    Beschreibung:

    • Laufrollen tragen das Gewicht der Maschine und führen sie auf der Kette.

     


    Merkmale:

    • Ketten der Marke Cat® Classic™ bieten umfassende Laufwerkslösungen, mit denen Sie die Vorhalte- und Betriebskosten älterer Maschinen im Griff behalten. Diese kostengünstige Alternative für ältere Cat-Maschinen glänzt durch bewährte Cat-Qualität und verfügt über die Caterpillar-Standardgarantie.

     

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    Laufrolle
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 10,04
    • Flanschtyp: Doppelflansch
    • Gewindedurchmesser ("): 8,74
    • Schraubengröße ("): 8-Mar
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.