188-5600: TRANSPRORTKLEMME
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    188-5600: TRANSPRORTKLEMME

    Ersatzteilnummer: 188-5600
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Classic™-Tragrolle

    Beschreibung:

    • Tragrollen tragen das Gewicht der Maschine, führen sie auf der Kette und halten die Kettenspannung.

    Merkmale:

    • Ketten der Marke Cat® Classic™ bieten umfassende Laufwerkslösungen, mit denen Sie die Vorhalte- und Betriebskosten älterer Maschinen im Griff behalten. Diese kostengünstige Alternative für ältere Cat-Maschinen glänzt durch bewährte Cat-Qualität und verfügt über die Caterpillar-Standardgarantie.

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    Tragrolle (geschmiedet)
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 2,3
    • Flanschdurchmesser ("): 8,66
    • Gewindedurchmesser ("): 7,52
    • Höhe ("): 2,3
    • Länge ("): 2,252
    • Wellendurchmesser ("): 2
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.