188-5608: LAUFROLLENGRUPPE CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    188-5608: LAUFROLLENGRUPPE CLA

    Ersatzteilnummer: 188-5608
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Classic™-Laufrolle

    Beschreibung:

    • Laufrollen tragen das Gewicht der Maschine und führen sie auf der Kette.

     


    Merkmale:

    • Ketten der Marke Cat® Classic™ bieten umfassende Laufwerkslösungen, mit denen Sie die Vorhalte- und Betriebskosten älterer Maschinen im Griff behalten. Diese kostengünstige Alternative für ältere Cat-Maschinen glänzt durch bewährte Cat-Qualität und verfügt über die Caterpillar-Standardgarantie.

     

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 11,77
    • Flanschtyp: Doppelflansch
    • Gewindedurchmesser ("): 10
    • Kettenteilung ("): 9
    • Schraubengröße ("): 2-Jan
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.