188-5612: TRANSPRORTKLEMME
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    188-5612: TRANSPRORTKLEMME

    Ersatzteilnummer: 188-5612
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Classic™-Tragrolle (geschmiedet)

    Beschreibung:

    • Tragrollen tragen das Gewicht der Maschine, führen sie auf der Kette und halten die Kettenspannung.

    Merkmale:

    • Ketten der Marke Cat® Classic™ bieten umfassende Laufwerkslösungen, mit denen Sie die Vorhalte- und Betriebskosten älterer Maschinen im Griff behalten. Diese kostengünstige Alternative für ältere Cat-Maschinen glänzt durch bewährte Cat-Qualität und verfügt über die Caterpillar-Standardgarantie.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 2,6
    • Flanschdurchmesser ("): 8,82
    • Gewindedurchmesser ("): 7,52
    • Höhe ("): 2,6
    • Länge ("): 2,626
    • Wellendurchmesser ("): 3
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.