189-9771: BAUGR. KOLBENRING ÖL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    189-9771: BAUGR. KOLBENRING ÖL

    Ersatzteilnummer: 189-9771
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kolbenringe

    Beschreibung:

    • Bei Ringen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kolben, die über Pleuel mit Kurbelwellen verbunden sind

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 149,86
    • Höhe ("): 0,8
    • Höhe (mm): 20,32
    • Länge ("): 5,9
    • Länge (mm): 149,86
    track-type tractor
    D8N, D8R II D8R

    wheel tractor-scraper
    621G, 657, 657B, 623B, 623G, 621F, 627F, 623E, 621E, 621B, 627G, 627E

    underground articulated truck
    AD30

    engine - generator set
    3406E

    wheel-type loader
    980G, 980G II

    wheel dozer
    824C, 824G, 824G II

    petroleum products
    C-15 3406E

    engine - industrial
    C-15 3406E

    articulated dump truck
    735, D400E II D350E II 740

    engine - truck
    C-15 3406E

    earthmoving compactor
    825C, 826G II 825G II 826G, 826C

    challenger
    MT855, MT865, MTC865, MTC855, MT845, MTC835, MT835, MTC845